Artículos 1

ADP
Potencia [W]
n [min-1]
Peso [g]
d1
lk [m]
GESM 2001/260/60
260
1000 - 60000
276
3
1.85

Detalles

Descripción del producto

  • Para todo tipo de aplicaciones industriales exigentes
  • Cambio de herramienta eficaz gracias al sistema de sujeción rápida sin llave con gran fuerza de sujeción
  • Funcionamiento silencioso incluso a las velocidades de giro más altas
  • Carcasa de aluminio: ergonómica y ligera
  • Refrigeración del motor integrada para un funcionamiento prolongado y una larga vida útil
  • Interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso directamente en la pieza de mano

Incluye:

  • Pinza de 3 mm de diámetro para mandril de sujeción (GESM 20015) con pasador
  • Llave de pinza (GESM 20016)
  • Cable del motor

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 2001/260/60 Pieza de mano multifunción para micromotor, línea M Imagen del producto

GESM 2001/260/60

Pieza de mano multifunción para micromotor, línea M

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.