Artículos 1

ADP
Potencia [W]
n [min-1]
Peso [g]
d1
lk [m]
GESM 2007/260/60
260
1000 - 60000
338
3
1.85

Detalles

Descripción del producto

  • Motor rápido y de par alto, perfecto para mecanizar materiales con una elevada resistencia
  • Cambio de herramienta eficaz gracias al sistema de sujeción rápida sin llave con gran fuerza de sujeción
  • Funcionamiento silencioso incluso a las velocidades de giro más altas
  • Carcasa de aluminio ergonómica con ventilador frontal integrado para proteger de la suciedad y el polvo
  • Refrigeración del motor integrada para un funcionamiento prolongado y una larga vida útil
  • Interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso directamente en la pieza de mano

Incluye:

  • Pinza de 3 mm de diámetro para mandril de sujeción (GESM 20015) con pasador
  • Llave de pinza (GESM 20016) y llave de bloqueo (GESM 20017)
  • Cable del motor

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 2007/260/60 Pieza de mano de mayor potencia para micromotor, línea M Imagen del producto

GESM 2007/260/60

Pieza de mano de mayor potencia para micromotor, línea M

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.