Artículos 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34121/ 3
56
6
2.2
2.5
0.5
3
-
M 3
WZG 34121/ 4
63
7.5
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34121/ 5
70
8.5
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34121/ 6
80
11
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34121/ 8
90
14
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34121/10
100
16
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34121/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 34121/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Apto/a

Acero inoxidable

K

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Apto/a

Acero inoxidable

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Para rosca métrica ISO

Material

  • HSS-E (5 % de Co) recubierto de TiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.