Mecanizado fiable de roscas

Cuando los machos de roscar se rompen, los costes se disparan. Nuestras herramientas para roscar cumplen todas las expectativas gracias a sus geometrías adaptadas.

Los materiales para fabricar moldes y matrices son de primera calidad y cuentan con distintas durezas y elementos de aleación que hacen que su grado de mecanibilidad varíe. Muchos de los que se utilizan cada día son difíciles de roscar. Por eso, en la planta de producción de Meusburger apostamos a diario por machos de roscar de nuestra gama.

Con nuestros productos puede eludir los costes que se derivan de

  • Extraer a mano machos de roscar rotos
  • Erosionar machos de roscar rotos
  • Fresar machos de roscar de alta dureza
  • Retocar roscas
  • Sustituir, dado el caso, las roscas dañadas por insertos

Gewindeherstellung mit einem Blauring Gewindebohrer – für höchste Schnittwerte und durchgängige Prozesssicherheit.

Machos de roscar de anilla azul

Son las herramientas estrella de entre los productos para roscar. Se fabrican en material de corte HSS-E o HSS-E-PM y se recubren con TiAIN y una capa deslizante especial. De este modo, evacuan mejor la viruta, ofrecen una menor fricción y cuentan con la máxima vida útil. Un perfecto control de la viruta se traduce en valores de corte elevados y en una fiabilidad constante del proceso. Saque el máximo rendimiento a estos machos utilizándolos para los siguientes materiales:

  • Aluminio
  • Cobre
  • Acero
  • Acero pretratado
  • Acero para herramientas
  • Acero inoxidable y fundido
  • Aleaciones de titanio

Ir a la página de resumen

Machos de roscar universales

Roscas de materiales templados

Machos de roscar por laminación

Machos de roscar para componentes

Fresas de roscar

Brocas para centrar

Calculadora de parámetros de corte

Portamachos de roscar

Aceite de corte

Calibre para roscas
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.