WZG 34223
Macho de roscar HSS-E para rosca métrica fina, para agujeros pasantes
Artículos 1
| |
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Paso de rosca
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 34223/10x1
|
|
90
|
17
|
7
|
9
|
1
|
3
|
5.5
|
M10
|
Aplicación
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
Apto/a Acero inoxidable |
Apto/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
Apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
No apto/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
No apto/a Acero templado y fundición en coquilla |
|---|---|---|---|---|---|
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
Apto/a Acero inoxidable |
Apto/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
Apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
No apto/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
No apto/a Acero templado y fundición en coquilla |
- Idóneo/a
- Apto/a
-
No apto/a
Detalles
Descripción del producto
- Para rosca fina métrica ISO
Material
- HSS-E (5 % de Co) recubierto de TiN
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos