Artículos 7

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Entrada
dr
Tolerancia
WZR 102420/ 3
3
6
64
17
36
4
0.9
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 4
4
6
77
21
45
4
0.6
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 5
5
6
93
26
58
6
0.6
4.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 6
6
6
93
26
57
6
0.6
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 8
8
6
117
33
75
8
0.9
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/10
10
6
133
38
87
10
0.9
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/12
12
6
151
44
105
12
0.9
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Apto/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Apto/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Tolerancia del agujero H7

Material

  • Metal duro integral
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.