Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VKF 96/ 1/ 400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Ideal para el mecanizado de prácticamente todos los metales férreos y no férreos. Por su composición especial es compatible con aceites de corte miscibles en agua y aumenta la capacidad de la emulsión. Las potentes sustancias activas que contiene permiten una perfecta lubricación y refrigeración de la herramienta.

Ventajas

  • Impide la formación de filos recrecidos y reduce el desgaste de la herramienta
  • Alta calidad de la superficie y buena estabilidad dimensional
  • Compatible con aceites de corte miscibles con agua
  • Gran rentabilidad gracias a un consumo reducido
  • Sin azufre ni aceites minerales

Aplicación

Aplicación fácil y puntual directamente en la superficie o herramienta que se va a tratar.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
amarillento
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Base
Valor:
materias primas naturales
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.96 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Punto de ignición
Valor:
> 235 °C
Método de ensayo:
DIN EN ISO 2592

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VKF 96/ 1/ 400 Espuma de aceite de corte, alto rendimiento Imagen del producto

VKF 96/ 1/ 400

Espuma de aceite de corte, alto rendimiento

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.