Artículos 12

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34221/ 5x0,5
70
5
3.5
4.5
0.5
3
2.7
M 5
WZG 34221/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 34221/ 7x1
80
8
5.5
6
1
3
4.3
M 7
WZG 34221/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 34221/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 34221/ 9x1
90
11
7
8
1
3
5.5
M 9
WZG 34221/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 34221/11x1
90
11
8
10
1
3
6.2
M11
WZG 34221/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 34221/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 34221/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 34221/20x1,5
125
16
16
18.5
1.5
4
12
M20

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Apto/a

Acero inoxidable

K

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Apto/a

Acero inoxidable

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Para rosca fina métrica ISO

Material

  • HSS-E (5 % de Co) recubierto de TiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.