Artículos 2

ADP
Contenido
Envase
Unid./unid. embalaje
VKP 100/ 120
120g
Bote
1
VKP 100/ 750
750g
Bote
1

Detalles

Descripción del producto

Pasta lubricante blanda, especialmente indicada para materiales muy difíciles de mecanizar en los cuales los aceites para mecanizado de metales convencionales ya no funcionan bien. Gracias a la excelente adherencia y los aditivos de alta calidad, se consigue una larga durabilidad del utillaje y se obtienen superficies de primera calidad incluso en condiciones extremas.

Ventajas

  • Los aditivos de calidad permiten velocidades de corte elevadas
  • Alta calidad de la superficie y buena estabilidad dimensional
  • Concebida en particular para materiales muy difíciles de mecanizar
  • Indicada en especial para el mecanizado de metales no férreos
  • Sin cloro ni silicona: no contiene sustancias peligrosas

Aplicación

Se aplica manualmente y se extiende directamente en la herramienta.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
marrón
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Base
Valor:
ceras sintéticas
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
1.0 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Punto de ignición
Valor:
> 250 °C
Método de ensayo:
DIN EN ISO 2592
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.