Artikel 1

ADP
Typ
Setinhalt
V 30000/Set 1,5-10
Set 1,5-10
  • Sechskant-Winkelschraubendreher SW 1,5; 2; 2,5, 3; 4; 5; 6; 8; 10 inklusive funktionalem Kunststoffhalter im Set

Details

Produktbeschreibung

  • Vernickelte Oberfläche, mit hoher Korrosionsbeständigkeit
  • Sechskant-Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben unter Winkeln von bis zu 25°

Material

  • Hochwertiger, durchgehend gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

V 30000/Set 1,5-10 Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf Set

V 30000/Set 1,5-10

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.