Artikel 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Details

Produktbeschreibung

  • Schnellwechselverschluss mit Magnet
  • Genauigkeit ±6 % des Skalenwerts (in Betätigungsrichtung)
  • „Knarrenfunktion" mit Freilaufmechanismus, umschaltbar rechts, links, fest
  • Überschreiten des eingestellten Drehmoments wird durch Überrastkupplung („Slipper") ausgeschlossen
  • Skaleneinteilung (Nm): 0,1 Nm
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.