Artikel 1

ADP
Spannbereich
l
b
h
Stk.
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Details

Produktbeschreibung

  • Spannen von runden Werkstücken
  • Kompatibel mit HER 6210 und HER 6215
  • Spannbacke lose/wendbar
  • Maximales Werkstückgewicht bei einer Höhe des zu spannenden Werkstücks von 130 mm: 8 kg
  • Referenzbohrung für Werkstückmittelpunkt
  • Berechnungsformel des Kreismittelpunkts: X = (R x 1,1547) + 5

Material

  • Edelstahl, korrosionsbeständig, gehärtet, 52+2 HRC

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

HER 6235/100 Prismahalter Produkt Einzelbild

HER 6235/100

Prismahalter

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.