Artikel 1

ADP
l
b
h
Stk.
HER 6205/200
200
90
30
1

Details

Produktbeschreibung

  • Direkte Montage auf Maschinentisch
  • Vertikales Spannen von Werkstücken
  • Mit variablen Auflagelippen und Spannpratzen
  • Kollisionsarmes Spannen

Lieferumfang

  • 2 x Auflagelippe (40 x 5 x 33)
  • 2 x Spannpratze
  • 1 x Auflageflansch doppelt (90 x 30 x 200)
  • 4 x Zylinderschraube M6 x 16 (ISO 4762)

Material

  • Edelstahl, korrosionsbeständig, gehärtet, 52+2 HRC

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

HER 6205/200 Spannvorrichtung, doppelt Produkt Einzelbild

HER 6205/200

Spannvorrichtung, doppelt

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.