Artikel 2

ADP
Spannbereich
l
b
h
Stk.
HER 6230/ 20
0–20
75
60
37
1
HER 6230/ 40
0–40
75
60
47
1

Details

Produktbeschreibung

  • Kompatibel mit Adapter HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Spannen von Werkstücken
  • Mit Adapter HER 6220 auf 90° indexierbar
  • Maximales Werkstückgewicht bei einer Breite des zu spannenden Werkstücks von 120 mm: 8 kg
  • Kollisionsarmes Spannen

Material

  • Edelstahl, korrosionsbeständig, gehärtet, 52+2 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.