Artikel 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Details

Produktbeschreibung

  • Deutliche Kennzeichnung der einzelnen Bit-Ausführungen und -Größen
  • Anzahl Werkzeuge: 51 Stk. + Adapter
  • Speziell entwickelte Scharniergestaltung ermöglicht sowohl das rechtwinklige Aufstellen (90°) der Bit-Box als auch das Aufstellen in vollständig geöffneter Position (180°). Dadurch bessere Übersicht und schnellerer Zugriff für den Anwender
  • Abtrieb: Pozidriv-Profil PZ, Kreuzschlitz-Profil PH, Tamper Resistant TORX®-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitz-Profil, Innen-TORX®-Profil

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

V 31100/ 51/Set Bit-Set Produkt Einzelbild

V 31100/ 51/Set

Bit-Set

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.