Artikel 5

ADP
Set
Setinhalt
n max. [min-1]
GESM 1500/Set-1
Set-1
  • Steuereinheit GESM 1500/40
  • Mikromotor-Handstück, Allround, ø3mm GESM 2001/260/60
40000
GESM 1500/Set-2
Set-2
  • Steuereinheit GESM 1500/40
  • Mikromotor-Handstück, Power, ø3mm
    GESM 2007/260/60
40000
GESM 1500/Set-3
Set-3
  • Steuereinheit GESM 1500/40
  • Mikromotor-Handstück, lang, ø3mm
    GESM 2008/260/50
40000
GESM 1500/Set-8
Set-8
  • Steuereinheit GESM 1500/40
  • Mikromotor-Winkelhandstück, 45°, ø3mm
    GESM 2023/260/30/45
30000
GESM 1500/Set-9
Set-9
  • Steuereinheit GESM 1500/40
  • Mikromotor-Winkelhandstück, 90°, ø3mm
    GESM 2023/260/30/90
30000

Details

Produktbeschreibung

  • Flexibler, mobiler Einsatz aller Mikromotor-Handstücke M-Line
  • Stufenlos regelbare Drehzahlen von 4.000–40.000 min−1
  • Hohe Akkukapazität für beste Leistung und lange Akkulaufzeit
  • Kompakte und leichte Bauform mit breitem Tragegurt für hohen Tragekomfort auch bei langem Einsatz
  • In 3 1/2 Stunden wieder vollständig geladen

Lieferumfang

  • Akku-Steuereinheit (GESM 1500)
  • Mikromotor-Handstück nach Wahl (inkl. Zubehör)
  • Handstückhalter (GESM 15003)
  • Tragegurt (GESM 15004)
  • Schutzbrille (ASA 1453)
  • Betriebsanleitung
  • Netzteil (GESM 15009)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.