Artikel 49

ADP
Form
d1
l1
d2
d
l
l2
Stk./VPE
V 76503/ P01/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinsel Chungking schwarz
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P02/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinsel Chungking weiß
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P04/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinsel Ziegenhaar
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P08/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinsel Nylon
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinsel Messing
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinsel Messing
4
9
0.12
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinsel Stahl
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinsel Stahl
4
9
0.1
-
46
-
10
V 76503/ R01/21x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Chungking schwarz
21
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Chungking schwarz
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Chungking schwarz
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Ziegenhaar
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Ziegenhaar
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Nylon
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Nylon
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Messing
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Messing
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Messing
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Messing
25
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Messing
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Messing
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Stahl
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Stahl
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Stahl
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Stahl
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Stahl
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Inox Stahl
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Inox Stahl
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Inox Stahl
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rad Inox Stahl
32
2
0.1
-
42
-
10

Details

Produktbeschreibung

  • Zum Polieren, Entzundern, Entgraten
  • Schaft ø 3 mm

TechnikTipp

Chungking, schwarz/weiß

  • Stabil und fest
  • Gute Aufnahmefähigkeit für Pasten

Ziegenhaar

  • Biegsam und weich
  • Für Finishbearbeitung

Nylon

  • Speziell geeignet für die Lebensmittelindustrie
  • Für Finishbearbeitung

Messing

  • Hinterlässt weiches Schliffbild
  • Verfärbungen an der Werkstückoberfläche möglich
  • Zum Entrosten oder Entzundern

Stahl

  • Biegsam und elastisch
  • Hinterlässt deutlich sichtbares Schliffbild
  • Zum Entzundern und Entgraten

Stahl Inox

  • Nicht rostender Stahldraht
  • Biegsam und elastisch
  • Hinterlässt deutlich sichtbares Schliffbild
  • Zum Entzundern und Entgraten
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.