Artikel 1

ADP
d
Dioptrien
AR
Anschluss
lk [m]
Vergrößerung
BAL 2410/160/3,5
160
3.5
1050
230V/50Hz
3.4
2 x

Details

Produktbeschreibung

  • 48 LEDs, stufenlos auf 10 % dimmbar, mit Memory-Funktion
  • Segmentbeleuchtung für individuelle Ausleuchtung
  • Kratzfeste Glaslinse
  • Gestänge aus Aluminium in geschlossener Bauform
  • Flexibel arretierbares Gelenkgestänge

Lieferumfang

  • Linsenschutz

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

BAL 2410/160/3,5 LED-Lupenleuchte, premium Produkt Einzelbild

BAL 2410/160/3,5

LED-Lupenleuchte, premium

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.