Artikel 10

ADP
Typ
n max. [min-1]
Setinhalt
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • Steuereinheit GESM 1000/80
  • Mikromotor-Handstück, Allround, Ø3mm GESM 2001/260/60
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • Steuereinheit GESM 1000/80
  • Mikromotor-Handstück, Power, Ø3mm
    GESM 2007/260/60
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • Steuereinheit GESM 1000/80
  • Mikromotor-Handstück, lang, Ø3mm
    GESM 2008/260/50
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • Steuereinheit GESM 1000/80
  • Mikromotor-Handstück, Torque, Ø6mm
    GESM 2011/260/30/  6
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • Steuereinheit GESM 1000/80
  • Mikromotor-Handstück, Spannzange Ø3mm
    GESM 2012/260/60/  3
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • Steuereinheit GESM 1000/80
  • Mikromotor-Handstück, Spannzange Ø6mm
    GESM 2012/260/60/  6
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • Steuereinheit GESM 1000/80
  • Mikromotor-Handstück, Highspeed, Ø3mm
    GESM 2016/260/80
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • Steuereinheit GESM 1000/80
  • Mikromotor-Winkelhandstück, 45°, Ø3mm
    GESM 2023/260/30/45
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • Steuereinheit GESM 1000/80
  • Mikromotor-Winkelhandstück, 90°, Ø3mm
    GESM 2023/260/30/90
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • Steuereinheit GESM 1000/80
  • Mikromotor-Handstück, Mini, Ø3mm
    GESM 2004/260/70

Details

Produktbeschreibung

  • 4,3"-TFT-Farbdisplay mit Drehzahl- und Belastungsanzeige
  • Automatische Typ- und Drehzahlerkennung aller Mikromotor-Handstücke M-Line
  • Stufenlos regelbare Drehzahlen von 1.000–80.000 min−1
  • Anschlussmöglichkeit für zwei Handstücke ermöglicht effizientes Arbeiten
  • Linkslauf-Knopf für schnelles Ändern der Drehrichtung
  • 2x USB-Anschluss für Software-Updates, zum Betrieb von USB-LED-Leuchten (GESM 10006) oder zum Laden von USB-Akkugeräten

Lieferumfang

  • Steuereinheit (GESM 1000)
  • Mikromotor-Handstück nach Wahl (inkl. Zubehör)
  • 2x Handstückablage (GESM 10003)
  • Netzkabel (C13 Typ F)
  • Schutzbrille (ASA 1453)
  • Betriebsanleitung
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.