Artikel 1

ADP
Set
Setinhalt
V 72623/ Set-30
Alle Diamantschleifstifte V 72623 im Set
  • Alle Diamantschleifstifte V 72623 im Set

Details

Produktbeschreibung

  • Schaft ø3 mm
  • Diamantkorn D126
  • Galvanische Bindung
  • Feiner Abtrag für glatte Oberflächen

Anwendung

  • Mit möglichst geringem Anpressdruck arbeiten
  • Möglichst kurz einspannen
  • Empfohlene Drehzahl 30.000–70.000 min-1

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

V 72623/ Set-30 Diamantschleifstifte Set

V 72623/ Set-30

Diamantschleifstifte

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.