Artikel 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34123/ 4
63
12
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34123/ 5
70
14
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34123/ 6
80
16
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34123/ 8
90
17
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34123/10
100
20
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34123/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12
WZG 34123/16
110
26
12
14
2
4
9
M16

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Geeignet

Rostfreier Stahl

K

Nicht geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Nicht geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Geeignet

Rostfreier Stahl

Nicht geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Nicht geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Für metrische ISO-Gewinde

Material

  • HSS-E (5% Co), TiN-beschichtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.