Artikel 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32120/ 3
56
10
3.5
2.8
0.5
4
2.7
M 3
WZG 32120/ 4
63
12
4.5
3.7
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32120/ 5
70
14
6
4.65
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32120/ 6
80
16
6
5.55
1
5
4.9
M 6
WZG 32120/ 8
90
17
8
7.4
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32120/10
100
20
10
9.3
1.5
5
8
M10
WZG 32120/12
110
24
9
11.2
1.75
5
7
M12

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

K

Nicht geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

Nicht geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Gewindeformer mit Schmiernuten für metrische ISO Gewinde

Material

  • HSS-E (5% Co), TiN-beschichtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.