Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VKF 96/ 1/ 400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Hervorragend geeignet für Zerspanungsarbeiten an nahezu allen Eisen- und Nicht-Eisen-Metallen. Die spezielle Formulierung ist verträglich mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen und verbessert die Leistungsfähigkeit der Emulsion. Die leistungsstarke Wirkstoffkombination bietet eine optimale Schmierung und Kühlung des Werkzeuges.

Vorteile

  • Verhindert die Bildung von Aufbauschneiden und reduziert den Werkzeugverschleiß
  • Hohe Oberflächengüte und Maßhaltigkeit
  • Verträglich mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Verbrauch
  • Schwefel- und mineralölfrei

Anwendung

Einfacher und gezielter Auftrag direkt auf die Bearbeitungsstelle oder das Werkzeug.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
gelblich
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Basis
Wert:
Natürliche Rohstoffe
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.96 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Flammpunkt
Wert:
> 235 °C
Prüfverfahren:
DIN EN ISO 2592

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VKF 96/ 1/ 400 Schneidöl - Schaum Produkt Einzelbild

VKF 96/ 1/ 400

Schneidöl - Schaum

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.