WZG 34121
HSS-E Gewindebohrer, metrisch, für Sackloch
Artikel 8
| |
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Steigung
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 34121/ 3
|
|
56
|
6
|
2.2
|
2.5
|
0.5
|
3
|
1.8
|
M 3
|
|
WZG 34121/ 4
|
|
63
|
7.5
|
2.8
|
3.3
|
0.7
|
3
|
2.1
|
M 4
|
|
WZG 34121/ 5
|
|
70
|
8.5
|
3.5
|
4.2
|
0.8
|
3
|
2.7
|
M 5
|
|
WZG 34121/ 6
|
|
80
|
11
|
4.5
|
5
|
1
|
3
|
3.4
|
M 6
|
|
WZG 34121/ 8
|
|
90
|
14
|
6
|
6.8
|
1.25
|
3
|
4.9
|
M 8
|
|
WZG 34121/10
|
|
100
|
16
|
7
|
8.5
|
1.5
|
3
|
5.5
|
M10
|
|
WZG 34121/12
|
|
110
|
18.5
|
9
|
10.2
|
1.75
|
3
|
7
|
M12
|
|
WZG 34121/16
|
|
110
|
20
|
12
|
14
|
2
|
4
|
9
|
M16
|
Anwendung
|
Perfekt geeignet Stahl und hochlegierter Stahl |
Geeignet Rostfreier Stahl |
Geeignet Grauguss, Sphäroguss und Temperguss |
Nicht geeignet Aluminium und andere Nichteisenmetalle |
Nicht geeignet Sonder-, Super- und Titanlegierungen |
Nicht geeignet Gehärteter Stahl und Hartguss |
|---|---|---|---|---|---|
|
Perfekt geeignet Stahl und hochlegierter Stahl |
Geeignet Rostfreier Stahl |
Geeignet Grauguss, Sphäroguss und Temperguss |
Nicht geeignet Aluminium und andere Nichteisenmetalle |
Nicht geeignet Sonder-, Super- und Titanlegierungen |
Nicht geeignet Gehärteter Stahl und Hartguss |
- Perfekt geeignet
- Geeignet
-
Nicht geeignet
Details
Produktbeschreibung
- Für metrische ISO-Gewinde
Material
- HSS-E (5% Co), TiN-beschichtet
Fragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen