Artikel 1

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34223/10x1
90
17
7
9
1
3
5.5
M10

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Geeignet

Rostfreier Stahl

K

Geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Geeignet

Rostfreier Stahl

Geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Für metrische ISO Feingewinde

Material

  • HSS-E (5% Co), TiN-beschichtet

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

WZG 34223/10x1 HSS - E Gewindebohrer metrisch fein für Durchgangsloch Produkt Einzelbild

WZG 34223/10x1

HSS - E Gewindebohrer metrisch fein für Durchgangsloch

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Icon Schnittdaten-Kalkulator Zum Kalkulator
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.