Artikel 7

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Anschnitt
dr
Toleranz
WZR 102420/ 3
3
6
64
17
36
4
0.9
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 4
4
6
77
21
45
4
0.6
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 5
5
6
93
26
58
6
0.6
4.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 6
6
6
93
26
57
6
0.6
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 8
8
6
117
33
75
8
0.9
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/10
10
6
133
38
87
10
0.9
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/12
12
6
151
44
105
12
0.9
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Geeignet

Rostfreier Stahl

K

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Perfekt geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Geeignet

Rostfreier Stahl

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Perfekt geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Bohrungstoleranz H7

Material

  • VHM
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.