Artikel 2

ADP
Inhalt
Gebinde
Stk./VPE
VKP 100/ 120
120g
Dose
1
VKP 100/ 750
750g
Dose
1

Details

Produktbeschreibung

Weiche Schneidpaste, besonders geeignet für extrem schwer zerspanbare Werkstoffe, bei denen Metallbearbeitungsöle nicht mehr optimal arbeiten. Aufgrund der starken Haftung und hochwertiger Additive werden selbst bei härtesten Einsatzbedingungen lange Werkzeugstandzeiten und sehr hohe Oberflächengüten erzielt.

Vorteile

  • Hochwertige Additive ermöglichen hohe Schnittgeschwindigkeiten
  • Hohe Oberflächengüte und Maßhaltigkeit
  • Bestens geeignet für extrem schwer zerspanbare Werkstoffe
  • Sehr gut für die Bearbeitung von Buntmetallen geeignet
  • Chlor- und silikonfrei – kein Gefahrenstoff

Anwendung

Handverarbeitung durch direkten Auftrag auf das Werkzeug.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
braun
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Basis
Wert:
Synthetische Wachse
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
1.0 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Flammpunkt
Wert:
> 250 °C
Prüfverfahren:
DIN EN ISO 2592
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.