Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VPG 70 FD/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Korrosionsschutz zur Konservierung von Kavitäten in Spritzgießwerkzeugen und anderen metallischen Oberflächen in der Lebensmittelindustrie.

Vorteile

  • Ausgezeichneter Korrosionsschutz
  • Aus Spritzgießwerkzeugen nach wenigen Schuss vollständig entfernt
  • Stark wasserabweisend
  • Nicht kriechend
  • NSF-H1 registriert

Anwendung

Sprühstelle gründlich reinigen und entfetten (VCM 20). Dose vor Gebrauch gut schütteln. Dünn und gleichmäßig aufsprühen. Eine dickere Schichtstärke erhöht den Korrosionsschutz.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
transparent
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
70 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
fettartiger Korrosionsschutz
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.79 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Wert:
Fettbasis
Prüfverfahren:
-

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VPG 70 FD/ 1/400 Lebensmitteltauglicher Korrosionsschutz Produkt Einzelbild

VPG 70 FD/ 1/400

Lebensmitteltauglicher Korrosionsschutz

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.