Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VLS 250/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Zur Schmierung und Minderung des Verschleißes von Auswerfern, Schiebern und Führungen an Spritzgieß- und Stanzwerkzeugen, bei denen eine Ölschmierung bevorzugt wird, beispielsweise bei Kugelführungen.

Vorteile

  • Hervorragendes Kriech- und Eindringvermögen
  • Haftadditive verhindern Abtropfen
  • Hervorragender Korrosionsschutz
  • EP-Additive

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Öl auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
grün-transparent
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
250 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
synthetische Öle
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.94 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Flammpunkt
Wert:
-60 °C
Prüfverfahren:
DIN EN ISO 2592
Viskosität bei 40 °C
Wert:
260 mm²/s
Prüfverfahren:
DIN 51 562

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VLS 250/ 1/400 Vollsynthetisches Hochleistungsöl bis 250°C Produkt Einzelbild

VLS 250/ 1/400

Vollsynthetisches Hochleistungsöl bis 250°C

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.