Artikel 2

ADP
Inhalt
Gebinde
Stk./VPE
VGI 300/ 20
20g
Dose
1
VGI 300/ 200
200g
Dose
1

Details

Produktbeschreibung

Feststofffreies Hochtemperaturfett zur Schmierung von Auswerfern, Schiebern und Auswerfereinheiten im Werkzeug- und Formenbau, die sehr enge Toleranzen erfordern.

Vorteile

  • Einsatztemperatur bis 300 °C
  • Extrem hohe Schusszahlen ohne Nachschmierung
  • Für sehr enge Toleranzen geeignet
  • Für Sichtteile geeignet (kein Fetttransport über Auswerfer)
  • H1 registriert

Anwendung

Die Schmierstelle muss blank sein und darf auf keinen Fall Rückstände von Ölen oder Fetten, Handschweiß, Schmutzpartikel, etc. aufweisen. Zur Reinigung wird VCM 20 empfohlen. Das Fett dünn und gleichmäßig einarbeiten. Keinesfalls mit anderen Fetten mischen!

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
weiß-transparent
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
300 °C
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
1.84 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Grundöl
Wert:
PFPE
Prüfverfahren:
        
Tropfpunkt
Wert:
keinen
Prüfverfahren:
DIN ISO 2176
Verdicker
Wert:
anorganisch
Prüfverfahren:
     
NLGI-Klasse
Wert:
2-3
Prüfverfahren:
DIN 51818
Walkpenetration
Wert:
240-275 1/10mm
Prüfverfahren:
DIN 51818
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.