Artikel 2

ADP
Inhalt
Gebinde
VGS 180/ 180
180g
Spender
VGS 180/ 900
900g
Dose

Details

Produktbeschreibung

Vielseitig einsetzbares Hochleistungsfett für höchste Ansprüche in Spritzgießformen. Zur Schmierung von Auswerfern, Schiebern und Säulenführungen sowie allen beweglichen und gleitenden Werkzeug- und Formkomponenten.

Vorteile

  • Einsatztemperatur bis 180 °C (kurzzeitig 200 °C)
  • Langzeitschmierung
  • Hoher Korrosions- und Verschleißschutz
  • Hervorragendes Konsistenz-Temperaturverhalten

Anwendung

Schmierstelle gründlich reinigen und Fett dünn auftragen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
beige
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
180 °C
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.92 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Grundöl
Wert:
Polyalphaolefin
Prüfverfahren:
        
Tropfpunkt
Wert:
≥ 240 °C
Prüfverfahren:
DIN ISO 2176
Verdicker
Wert:
Polyharnstoff
Prüfverfahren:
     
NLGI-Klasse
Wert:
1–2
Prüfverfahren:
DIN 51818
Walkpenetration
Wert:
285–315 1/10mm
Prüfverfahren:
DIN ISO 2137
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.