Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VLS 175/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Vielseitig einsetzbar im Werkzeug- und Formenbau. Zur Schmierung und Minimierung von Verschleiß an Schiebern, Auswerfern, Führungen und Gleitelementen aller Art, auch bei engsten Toleranzen. Das mikrofeine PTFE verleiht den Führungsbauteilen hervorragende Gleiteigenschaften, welche auch bei Trockenschmierung gute Notlaufeigenschaften gewährleisten.

Vorteile

  • Hoher Anteil an PTFE
  • Hervorragendes Kriech- und Eindringvermögen
  • Hoher Korrosions- und Verschleißschutz
  • EP-Additive

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Schmierstoff nur dünn auftragen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
gelblich-weiß
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
175 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
Polyalphaolefin
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.85 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Festschmierstoff
Wert:
PTFE
Prüfverfahren:
     

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VLS 175/ 1/400 Vollsynthetischer Schmierstoff mit PTFE Produkt Einzelbild

VLS 175/ 1/400

Vollsynthetischer Schmierstoff mit PTFE

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.