Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VCQ 10/ 1/500
500 ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Schnellreiniger zum Reinigen von Fett und Öl verschmutzten Bauteilen und zum Entfernen von Beschriftungen mit Permanentmarkern.

Vorteile

  • Reinigt schnell und effektiv
  • Verdunstet rückstandsfrei
  • Entfernt Beschriftungen durch Permanentmarker
  • Nicht ätzend
  • Säurefrei

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
farblos
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Basis
Wert:
Kohlenwasserstoffe
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.74 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Flammpunkt
Wert:
< -20 °C
Prüfverfahren:
DIN EN ISO 2592
Geruch
Wert:
Orange
Prüfverfahren:
     

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VCQ 10/ 1/500 Industrie Schnellreiniger Produkt Einzelbild

VCQ 10/ 1/500

Industrie Schnellreiniger

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.