Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VCM 20/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Zur rückstandsfreien und porentiefen Reinigung aller metallischen Oberflächen. Entfernt Fett-, Öl-, Harz-, Wachs- und Schmutzreste. Beseitigt leichte Farb- und Kondensatrückstände von der Trennebene.

Vorteile

  • Reinigt schnell und effektiv
  • Verdunstet rückstandsfrei
  • Garantiert absolut saubere Oberflächen
  • K1 und K3 registriert

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Lacke und Kunststoffe auf Verträglichkeit vortesten.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
farblos
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Basis
Wert:
organisches Lösungsmittel
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.76 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Flammpunkt
Wert:
< -20 °C
Prüfverfahren:
DIN EN ISO 2592

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VCM 20/ 1/400 Universal-Hochleistungsreiniger Produkt Einzelbild

VCM 20/ 1/400

Universal-Hochleistungsreiniger

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.