Produktionshalle bei Meusburger mit Maschinen und Stahlplatten.

Novinky

Zde naleznete novinky k naší firmě, stejně jako aktuální zprávy k naším produktovým novinkám.

Všechny artikly

141 výsledek(y)
141 výsledek(y)
Fakuma 2026: Ohlédnutí za hlavními momenty
Společnost
21.10.2026

Fakuma 2026: Ohlédnutí za hlavními momenty

Máme za sebou pět veletržních dní plných inovací, inspirativních rozhovorů a osobních setkání.

Číst dále
Nové popisovací jednotky s výměnnou vložkou E 246x
Nový
12.10.2026

Nové popisovací jednotky s výměnnou vložkou E 246x

Flexibilní a uživatelsky přívětivé řešení pro rychlou změnu značení dílů přímo z dělicí roviny.

Číst dále
Nové funkce v konfigurátoru desek
Stroje a přípravky
10.10.2026

Nové funkce v konfigurátoru desek

Konfigurátor desek Vám od teď jako alternativu k Vaší konfiguraci automaticky navrhne standardizované položky.

Číst dále
Nově: Tahač, kompaktní E 1818
Nový
09.10.2026

Nově: Tahač, kompaktní E 1818

Nový tahač kombinuje kompaktní konstrukci s vysokou zatížitelností a spolehlivým zajištěním plovoucí desky. Opracování v jediném upnutí šetří čas při výrobě. Segmenty s povrchovou úpravou DLC snižují opotřebení a zajišťují dlouhou životnost.

Číst dále
Nově: Přesná tyč NP 2085
Nový
09.10.2026

Nově: Přesná tyč NP 2085

NP 2085 vyniká korozivzdornou ocelí a přesně frézovanými bočnými plochami. K dispozici ve více než 500 standardních provedeních.

Nově: Podpěrný čep, odolný proti korozi E 15109
Nový
09.10.2026

Nově: Podpěrný čep, odolný proti korozi E 15109

Pro nejvyšší nároky v zdravotnické technice a v čistém prostoru: Korozivzdorný podpěrný čep E 15109 z materiálu 1.2085 zvyšuje tuhost formy.

Nově: Vyhazovač, kalený, se zajištěním proti pootočení a náběhovým úkosem
Nový
09.10.2026

Nově: Vyhazovač, kalený, se zajištěním proti pootočení a náběhovým úkosem

Vyhazovací kolík zajišťuje spolehlivé polohování konturového vyhazovače. Asymetrická pojistka proti pootočení & středicí úkos umožňují bezchybnou montáž. K dispozici také s povrchovou úpravou DLC.

Rozšíření: Nástrčné spojky
Rozšíření
09.10.2026

Rozšíření: Nástrčné spojky

Naše portfolio nástrčných spojek jsme výrazně rozšířili, a nyní tak nabízíme ucelený sortiment pro flexibilní hadicové rozvody. Vhodné pro temperování, stlačený vzduch a vakuum.

Nově: Závitové armatury
Nový
09.10.2026

Nově: Závitové armatury

Pro spolehlivé spojení okruhů temperace, stlačeného vzduchu a vakua. Různá provedení s vnitřním a vnějším závitem nabízejí maximální flexibilitu při montáži.

Nově: Kompaktní posuvná jednotka, vnitřní podkos E 3335
Nový
09.10.2026

Nově: Kompaktní posuvná jednotka, vnitřní podkos E 3335

Bezpečné odformování vnitřních podkosů: Hlavními přednostmi kompaktní posuvné jednotky E 3335 jsou povrchová úprava DLC a definované odformování nezávislé na vyhazovacím paketu.

Nově: Servoelektrický lineární pohon E 7510
Nový
09.10.2026

Nově: Servoelektrický lineární pohon E 7510

Servoelektrický pohon E 7510 kombinuje kompaktní konstrukci, vysoký výkon a snadnou údržbu. Přesné řízení polohy, rychlosti a síly zajišťuje maximální kontrolu.

Rozšíření: Trysky horkého vtoku 47 mm – od délky 80 mm
Rozšíření
09.10.2026

Rozšíření: Trysky horkého vtoku 47 mm – od délky 80 mm

Trysky horkého vtoku smartFILL Ø 47 mm jsou nyní k dispozici od délky 80 mm. Pro kompaktní konstrukční výšky nástrojů a maximální ochranu materiálu – ideální pro citlivé materiály.

K produktům
Nově: Distanční díl pro ochranu nástroje E 5307
Stavba lisovacích nástrojů
15.06.2026

Nově: Distanční díl pro ochranu nástroje E 5307

Ideální jako přepravní a skladovací ochrana pro plynové pružiny a aktivní prvky v postupových, transferových, nebo lisovacích nástrojích.

Číst dále
Nově a exkluzivně: doraz pásu E 5625
Stavba lisovacích nástrojů
15.06.2026

Nově a exkluzivně: doraz pásu E 5625

Tento doraz pásu umožňuje rychlé polohování při vkládání nového plechového pásu.

Číst dále
Nově: Kompaktní posuvná jednotka 1:1 E 6100
Nový
15.06.2026

Nově: Kompaktní posuvná jednotka 1:1 E 6100

Nový posuvný díl E 6100 vyniká kompaktní konstrukcí, vysokou odolností a díky vedení sil ve tvaru V eliminuje příčné síly. Kalená vložka se dá přímo přizpůsobit konturám dle požadavků zákazníka.

K produktu
Nově: Hledáček s parebolickou špičkou E 5651
Nový
15.06.2026

Nově: Hledáček s parebolickou špičkou E 5651

Naše stávající portfolio hledáčků doplňují od nynějška hledáčky s parabolickým hrotem.

Číst dále
Nová kabelová zásuvka, M8, E 6622 s kontaktem s posunem izolace (IDC)
Nový
15.06.2026

Nová kabelová zásuvka, M8, E 6622 s kontaktem s posunem izolace (IDC)

Kabelová zásuvka E 6622 s kontaktem s posunem izolace (IDC) umožňuje rychlou montáž bez nutnosti odizolování jednotlivých vodičů.

K produktu
Rychlejší montáž kabelů se šroubovým připojením
Rozšíření
15.06.2026

Rychlejší montáž kabelů se šroubovým připojením

Kabelová zásuvka E 6604 a kabelová zástrčka E 66045 M16 jsou nyní k dispozici také se šroubovacím připojením, které umožňuje časově úspornou montáž kabelů.

K produktu
Rozšíření: Přípojka E 2020
Rozšíření
15.06.2026

Rozšíření: Přípojka E 2020

Uzavíratelná přípojka E 2020 ve velikosti 9 mm spojovací systém EU, je nyní k dispozici také se závitem G 1/8“.

K produktu
Rozšíření pro počitadla cyklů E 2480 a E 24805
Rozšíření
15.06.2026

Rozšíření pro počitadla cyklů E 2480 a E 24805

Rozšířili jsme sortiment počítadel cyklů. Počitadlo cyklů E 24805 a počitadlo cyklů E 2480 s prodloužením jsou nyní k dispozici také s ovládáním na levé straně.

K produktu
Rozšíření: Závěs střižníku E 5665
Rozšíření
15.06.2026

Rozšíření: Závěs střižníku E 5665

Ideální k upevnění drátově erodovaných tvarových střižníků. Odpadá tak výroba upevňovacích závitů. Použitím podkladových fólií je možná snadná úprava délky.

K produktu
Nově: Stavěcí šroub, kalený E 5835
Nový
15.06.2026

Nově: Stavěcí šroub, kalený E 5835

K zachycení střižné síly střižníku, nahrazuje kalenou přítlačnou desku. Umožňuje snadné vyjmutí střižníku, optimální zachycení síly a přímý přenos síly.

K produktu
Rozšíření: Vodicí čep pro pružiny E 1562
Rozšíření
15.06.2026

Rozšíření: Vodicí čep pro pružiny E 1562

Vodicí čep E 1562 je nyní k dispozici pro běžné systémové tlačné pružiny. Zabraňuje ohnutí pružiny a zajišťuje přesné umístění v nástroji.

K produktu
Nově: Vodicí pouzdro s vnějším závitem, s límcem, E 5708
Nový
15.06.2026

Nově: Vodicí pouzdro s vnějším závitem, s límcem, E 5708

E 5708 umožňuje snadný přístup z dělicí roviny k odpruženým aktivním prvkům s nákružkem. Díky kompaktní konstrukci je možná demontáž i v omezeném prostoru.

K produktu

24 z 141 zobrazeny.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.