Stavba lisovacích nástrojů

Modulární a přesné – s našimi sestavami lisovacích nástrojů a komponenty máte všechny výhody na dosah ruky.

Novinky

Široká škála komponentů od předního výrobce standardizovaných dílů

Najděte optimální řešení pro Vaše požadavky

Od standardních a přesných rámů, přes dvousloupkové a lisovací a tvářecí rámy až po sloupkové rámy pro stolní lisy - pro každou aplikaci nabízíme ten správný základ. Doplňkově jsou k dispozici desky a tyče, komponenty a dílenské potřeby v osvědčené kvalitě Meusburger – vše optimálně sladěné.

Výhody našeho sortimentu komponentů pro lisovací nástroje

Modulární sloupkové sestavy lisovacích nástrojů

Standardní a přesné rámy lisovacích nástrojů přesvědčují variabilním uspořádáním sloupků a robustní konstrukcí a nabízejí zákazníkům celou řadu možností kombinací – pro maximální flexibilitu při aplikacích lisovacích nástrojů.

Rozteče otvorů & pojistka proti pootočení

Přesné rozteče otvorů a spolehlivé pojistky proti pootočení zajišťují při stavbě lisovacích nástrojů nejvyšší stupeň přesnosti a opakované přesnosti – základ pro trvale vysokou kvalitu lisovaných dílů a dlouhou životnost nástrojů.

Vyrovnávací hrana & Odvzdušňovací drážka

Integrovaná vyrovnávací hrana umožňuje rychlé a přesné umístění desky na obráběcím stroji, zatímco odvzdušňovací drážka zajišťuje kontrolovaný odvod vzduchu při použití kluzných vedení.

Kvalitní ocel žíhaná ke snížení vnitřního pnutí

Kvalitní oceli žíhané ke snížení vnitřního pnutí zajišťují stabilní strukturu materiálu a minimalizují riziko deformace. Tak vznikají obzvláště přesné, tvarově stabilní a dlouhodobě odolné nástroje.

Nakonfigurujte si svůj rám lisovacího nástroje ve 4 krocích – rychleji, jednodušeji, efektivněji.

1

Vyberte požadovanou velikost nástroje a spusťte průvodce

Náš průvodce Vám nabízí širokou škálu možností pro sestavení Vašeho lisovacího nástroje krok za krokem. K dispozici máte různé pomůcky, například kontrolu vstupních hodnot na pozadí, našeho průvodce výběrem materiálu a interaktivní výběrové tabulky s vizuálním znázorněním. Stačí vybrat velikost nástroje a užitnou plochu a spustit průvodce.

2

Výběr shora dolů

Nejprve vyberte vhodnou horní část – buď s upínací deskou, nebo bez ní. Následně definujete ideální variantu provedení vnitřní části. Na závěr určíte spodní část a vyberte, zda bude provedení rámu s upínací deskou nebo upínacími lištami, nebo bez nich.

3

Jaký materiál?

V dalším kroku definujete typy jednotlivých desek. Určete, které desky mají být objednány vrtané a které nevrtané. V tomto kroku navíc vyberete požadovaný materiál.

4

Vhodné komponenty

V posledním kroku nyní vyberete optimální komponenty pro Váš rám – vodicí sloupky, vodicí pouzdra, upevnění sloupků a držáky. Svým výběrem dokončíte konfiguraci a obdržíte rám přesně přizpůsobený Vašim požadavkům a to včetně CAD dat.

1

Vyberte požadovanou velikost nástroje a spusťte průvodce

Náš průvodce Vám nabízí širokou škálu možností pro sestavení Vašeho lisovacího nástroje krok za krokem. K dispozici máte různé pomůcky, například kontrolu vstupních hodnot na pozadí, našeho průvodce výběrem materiálu a interaktivní výběrové tabulky s vizuálním znázorněním. Stačí vybrat velikost nástroje a užitnou plochu a spustit průvodce.

2

Výběr shora dolů

Nejprve vyberte vhodnou horní část – buď s upínací deskou, nebo bez ní. Následně definujete ideální variantu provedení vnitřní části. Na závěr určíte spodní část a vyberte, zda bude provedení rámu s upínací deskou nebo upínacími lištami, nebo bez nich.

3

Jaký materiál?

V dalším kroku definujete typy jednotlivých desek. Určete, které desky mají být objednány vrtané a které nevrtané. V tomto kroku navíc vyberete požadovaný materiál.

4

Vhodné komponenty

V posledním kroku nyní vyberete optimální komponenty pro Váš rám – vodicí sloupky, vodicí pouzdra, upevnění sloupků a držáky. Svým výběrem dokončíte konfiguraci a obdržíte rám přesně přizpůsobený Vašim požadavkům a to včetně CAD dat.

1

Vyberte požadovanou velikost nástroje a spusťte průvodce

Náš průvodce Vám nabízí širokou škálu možností pro sestavení Vašeho lisovacího nástroje krok za krokem. K dispozici máte různé pomůcky, například kontrolu vstupních hodnot na pozadí, našeho průvodce výběrem materiálu a interaktivní výběrové tabulky s vizuálním znázorněním. Stačí vybrat velikost nástroje a užitnou plochu a spustit průvodce.

2

Výběr shora dolů

Nejprve vyberte vhodnou horní část – buď s upínací deskou, nebo bez ní. Následně definujete ideální variantu provedení vnitřní části. Na závěr určíte spodní část a vyberte, zda bude provedení rámu s upínací deskou nebo upínacími lištami, nebo bez nich.

3

Jaký materiál?

V dalším kroku definujete typy jednotlivých desek. Určete, které desky mají být objednány vrtané a které nevrtané. V tomto kroku navíc vyberete požadovaný materiál.

4

Vhodné komponenty

V posledním kroku nyní vyberete optimální komponenty pro Váš rám – vodicí sloupky, vodicí pouzdra, upevnění sloupků a držáky. Svým výběrem dokončíte konfiguraci a obdržíte rám přesně přizpůsobený Vašim požadavkům a to včetně CAD dat.

Soubory ke stažení na téma stavba lisovacích nástrojů

Zde najdete všechny aktuální dokumenty k tématu stavby lisovacích nástrojů.

Se společností Meusburger spolupracujeme, protože oceňujeme její zákaznicky orientovaný přístup a odbornost jejích zaměstnanců. Přesvědčila nás také vynikající kvalita a spolehlivé krátké dodací lhůty.

Klaus Brebeck, jednatel společnosti TMCK 4.0 GmbH

Náš podíl na Vašem úspěchu

Vše od jednoho zdroje

Ať už potřebujete kompletní rám lisovacího nástroje, přesné vodicí prvky a střižné elementy, komponenty pro výrobu přípravků nebo příslušenství pro dílnu – u nás najdete vše, co potřebujete pro profesionální stavbu lisovacích nástrojů. Náš široký sortiment zahrnuje desítky tisíc položek, které jsou optimálně sladěny. Jako spolehlivý partner Vás podporujeme při realizaci Vašich projektů – od plánování až po hotový nástroj.

Zajímavé příspěvky na blogu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.