Položek 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Podrobnosti

Popis produktu

  • Rychloupínací uzávěr s magnetem
  • Přesnost ± 6% z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
  • S funkcí „ráčny“ s volnoběžným mechanizmem, přepínání vpravo, vlevo, pevné
  • Překročení nastaveného momentu je vyloučeno západkovou spojkou („Slipper“)
  • Dělení stupnice (Nm): 0,1 Nm
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.