Položek 1

ADP
l
b
h
ks
HER 6205/200
200
90
30
1

Podrobnosti

Popis produktu

  • Přímá montáž na stůl stroje
  • Vertikální upínání obrobků
  • S variabilními opěrnými patkami a upínacími třmeny
  • Upínání s nízkým rizikem kolize

Rozsah dodávky

  • 2 x Opěrné patky (40 x 5 x 33)
  • 2 x Upínací třmen
  • 1 x Dosedací příruba dvojitá (90 x 30 x 200)
  • 4 x Šroub s válcovou hlavou M6 x 16 (ISO 4762)

Materiál

  • Nerezová ocel, korozivzdorná, kalená, 52 +2 HRC

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

HER 6205/200 Dvojitý upínač Jednotlivý obrázek produktu

HER 6205/200

Dvojitý upínač

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.