Položek 2

ADP
Rozsah upnutí
l
b
h
ks
HER 6230/ 20
0–20
75
60
37
1
HER 6230/ 40
0–40
75
60
47
1

Podrobnosti

Popis produktu

  • Kompatibilní s adaptérem HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Upínání obrobků
  • S adaptérem HER 6220 polohovatelným po 90°
  • Maximální hmotnost obrobku při šířce upínaného obrobku 120 mm je 8 kg
  • Upínání s nízkým rizikem kolize

Materiál

  • Nerezová ocel, korozivzdorná, kalená, 52 +2 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.