Stavba a výroba forem

Vysoce kvalitní standardizované díly Meusburger jsou spolehlivým základem výroby forem. Díky důslednému použití standardizovaných dílů je možné dosáhnout značné úspory nákladů.

Novinky

Nově: Servoelektrický lineární pohon E 7510

Servoelektrický pohon E 7510 kombinuje kompaktní konstrukci, vysoký výkon a snadnou údržbu. Přesné řízení polohy, rychlosti a síly zajišťuje maximální kontrolu.

Nově: Kompaktní posuvná jednotka, vnitřní podkos E 3335

Bezpečné odformování vnitřních podkosů: Hlavními přednostmi kompaktní posuvné jednotky E 3335 jsou povrchová úprava DLC a definované odformování nezávislé na vyhazovacím paketu.

Nově: Přesná tyč NP 2085

NP 2085 vyniká korozivzdornou ocelí a přesně frézovanými bočnými plochami. K dispozici ve více než 500 standardních provedeních.

Nově: Podpěrný čep, odolný proti korozi E 15109

Pro nejvyšší nároky v zdravotnické technice a v čistém prostoru: Korozivzdorný podpěrný čep E 15109 z materiálu 1.2085 zvyšuje tuhost formy.

Nově: Vyhazovač, kalený, se zajištěním proti pootočení a náběhovým úkosem

Vyhazovací kolík zajišťuje spolehlivé polohování konturového vyhazovače. Asymetrická pojistka proti pootočení & středicí úkos umožňují bezchybnou montáž. K dispozici také s povrchovou úpravou DLC.

Rozšíření: Nástrčné spojky

Naše portfolio nástrčných spojek jsme výrazně rozšířili, a nyní tak nabízíme ucelený sortiment pro flexibilní hadicové rozvody. Vhodné pro temperování, stlačený vzduch a vakuum.

Nově: Závitové armatury

Pro spolehlivé spojení okruhů temperace, stlačeného vzduchu a vakua. Různá provedení s vnitřním a vnějším závitem nabízejí maximální flexibilitu při montáži.

Široká škála komponentů od předního výrobce standardizovaných dílů

Najděte optimální řešení pro Vaše požadavky

Nabízíme vrtané desky pro rámy forem v různých variantách: ať už se jedná o podélné, příčné, čelisťové formy, mikroformy, nebo o univerzální rámy forem – sestavte si odpovídající základnu pro jakékoli použití. K dispozici jsou také desky a tyče, standardizované komponenty i dílenské potřeby v osvědčené kvalitě Meusburger.

Vaše výhody s naším sortimentem pro výrobu forem

Desky s předvrtanými otvory pro rámy forem

Naše vrtané a přesně sladěné desky tvoří spolehlivý základ pro vysoce kvalitní rámy forem v různých variantách. Díky velkému výběru rozměrů můžete optimalizovat využití prostoru a tím snížit náklady.

Kvalitní ocel žíhaná ke snížení vnitřního pnutí

Abychom zajistili další opracování s minimální mírou deformací, jsou naše kvalitní oceli žíhány pro snížení vnitřního pnutí. Tímto způsobem vytváříme tvarově stabilní mikrostrukturu a minimalizujeme riziko deformace při dalším opracování desek.

Komponenty

Vysoce přesné a standardizované komponenty, které umožňují efektivní konstrukci, dlouhou životnost a plynulé procesy. Od vodicích prvků až po hydraulické válce – u nás je každý komponent optimálně přizpůsoben požadavkům v oblasti konstrukce forem.

Systémy horkých vtoků

Nabízíme spolehlivé, standardizované a vzájemně optimálně sladěné komponenty, které umožňují snadnou integraci do Vašeho systému horkého vtoku. Důraz je přitom kladen na spolehlivost procesu, efektivitu a komplexní kompatibilitu systémů.

Nakonfigurujte si svůj rám formy ve 4 krocích – rychleji, jednodušeji, efektivněji.

1

Vybrat rám formy

Pomocí našeho průvodce sestavením formy můžete krok za krokem nakonfigurovat rám formy podle svých požadavků. Na příkladu podélně uspořádané konstrukce formy Vás průvodce provede všemi relevantními úrovněmi konstrukce a pomůže Vám najít vhodný typ desky. Vyberte požadovanou velikost formy a spusťte průvodce.

2

Definovat rám formy

Určete, jaké prvky má Váš rám formy obsahovat. Vyberte si Vaši konfiguraci pevné a pohyblivé strany. Potřebujete podpěrnou desku? Jedním kliknutím ji můžete rychle a snadno přidat.

3

Definovat úrovně rámu

Zde Vás krok za krokem provedeme jednotlivými úrovněmi rámu formy, abyste mohli vybrat typ desky v odpovídající tloušťce a materiálu. Dále se volí velikost lišt a odpovídající vyhazovací paket. Díky tyrkysovým symbolům ihned vidíte skladovou dostupnost desky.

4

Vhodné komponenty

V posledním kroku vyberete vhodné komponenty pro Váš rám formy – vodicí sloupky, vodicí pouzdra, středicí pouzdra, izolační desky a středicí kroužky. Svým výběrem dokončíte konfiguraci a obdržíte rám přesně přizpůsobený Vašim požadavkům a to včetně CAD dat.

1

Vybrat rám formy

Pomocí našeho průvodce sestavením formy můžete krok za krokem nakonfigurovat rám formy podle svých požadavků. Na příkladu podélně uspořádané konstrukce formy Vás průvodce provede všemi relevantními úrovněmi konstrukce a pomůže Vám najít vhodný typ desky. Vyberte požadovanou velikost formy a spusťte průvodce.

2

Definovat rám formy

Určete, jaké prvky má Váš rám formy obsahovat. Vyberte si Vaši konfiguraci pevné a pohyblivé strany. Potřebujete podpěrnou desku? Jedním kliknutím ji můžete rychle a snadno přidat.

3

Definovat úrovně rámu

Zde Vás krok za krokem provedeme jednotlivými úrovněmi rámu formy, abyste mohli vybrat typ desky v odpovídající tloušťce a materiálu. Dále se volí velikost lišt a odpovídající vyhazovací paket. Díky tyrkysovým symbolům ihned vidíte skladovou dostupnost desky.

4

Vhodné komponenty

V posledním kroku vyberete vhodné komponenty pro Váš rám formy – vodicí sloupky, vodicí pouzdra, středicí pouzdra, izolační desky a středicí kroužky. Svým výběrem dokončíte konfiguraci a obdržíte rám přesně přizpůsobený Vašim požadavkům a to včetně CAD dat.

1

Vybrat rám formy

Pomocí našeho průvodce sestavením formy můžete krok za krokem nakonfigurovat rám formy podle svých požadavků. Na příkladu podélně uspořádané konstrukce formy Vás průvodce provede všemi relevantními úrovněmi konstrukce a pomůže Vám najít vhodný typ desky. Vyberte požadovanou velikost formy a spusťte průvodce.

2

Definovat rám formy

Určete, jaké prvky má Váš rám formy obsahovat. Vyberte si Vaši konfiguraci pevné a pohyblivé strany. Potřebujete podpěrnou desku? Jedním kliknutím ji můžete rychle a snadno přidat.

3

Definovat úrovně rámu

Zde Vás krok za krokem provedeme jednotlivými úrovněmi rámu formy, abyste mohli vybrat typ desky v odpovídající tloušťce a materiálu. Dále se volí velikost lišt a odpovídající vyhazovací paket. Díky tyrkysovým symbolům ihned vidíte skladovou dostupnost desky.

4

Vhodné komponenty

V posledním kroku vyberete vhodné komponenty pro Váš rám formy – vodicí sloupky, vodicí pouzdra, středicí pouzdra, izolační desky a středicí kroužky. Svým výběrem dokončíte konfiguraci a obdržíte rám přesně přizpůsobený Vašim požadavkům a to včetně CAD dat.

Soubory ke stažení týkající se výroby forem

Zde najdete všechny aktuální dokumenty k tématu výroby forem.

Ceníme si bezproblémové spolupráce se společností Meusburger – od sdílení dat až po koordinaci činností mezi odděleními nákupu, konstrukce a prodeje. Když máme dotazy, vždy dostaneme rychlou odpověď. Všechno je jednoduše velmi dobře zorganizované.

Julian Schätzle, konstruktér ve společnosti VEMA plastineers² GmbH

Systémy horkých vtoků na míru pro ty nejvyšší nároky

V oblasti techniky horkých vtoků jsme pro Vás optimálně vybaveni: U nás jste na správném místě, pokud jde o promyšlená řešení pro otevřené systémy horkých vtoků a systémy s jehlovým uzavíráním. Naše standardizované systémy horkých vtoků mají modulární konstrukci. Pro realizaci Vašich individuálních projektů je lze flexibilně kombinovat . Pomocí našeho konfigurátoru horkých vtoků si můžete v několika krocích sestavit standardizovaný systém horkého vtoku pro Vaši aplikaci – s přímým zobrazením ceny a dodací lhůty a okamžitě dostupnými CAD daty včetně montážních prostorů.

Náš podíl na Vašem úspěchu

Vše od jednoho zdroje

Ať už jde o kompletní rám formy, jednotlivé desky, specifické komponenty nebo řešení v oblasti techniky horkých vtoků – u společnosti Meusburger najdete vše pro profesionální stavbu forem. Jako Váš spolehlivý partner Vás při realizaci Vašich projektů podpoříme nabídkou přibližně 100 000 vzájemně optimálně sladěných komponentů.

Zajímavé příspěvky na blogu

Přesnost a kvalita ve výrobě forem

Stavba forem tvoří klíčovou součást výroby plastových dílů a vyžaduje vysokou míru přesnosti, spolehlivost a kvality materiálů. U nás najdete široký sortiment komponentů a systémů, které byly speciálně vyvinuty pro použití při stavbě forem. Naše nabídka je určena odborníkům a firmám, které kladou důraz na technicky vyspělé produkty pro zajištění efektivity a bezchybnosti svých výrobních procesů.

Vysoké nároky na kvalitu materiálů

Při výrobě forem je nezbytné používat vysoce kvalitní komponenty, které zaručují přesné opracování a dlouhou životnost. Nabízíme širokou paletu standardizovaných dílů, jako jsou základní a tvarové desky, vodicí prvky a vyhazovací systémy, které jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům výroby forem. Použité materiály jsou zvláště vhodné pro odolávání zatížení, s nimiž se setkáváme při výrobě forem a vyznačují se vysokou odolností proti opotřebení a korozi. To zajišťuje delší životnost nástrojů a zároveň snižuje nároky na údržbu.

Řešení pro komplexní konstrukci nástrojů

Častým problémem při výrobě forem je složitost konstrukce nástroje, která vyžaduje přesné sladění jednotlivých součástí. Naše výrobky se vyznačují vysokou kompatibilitou, takže je lze bez problémů integrovat do mnoha typů konstrukcí nástrojů. Kromě toho Vám poskytneme podrobné technické údaje a CAD modely včetně montážních rozměrů, které umožňují přesné plánování a konstrukci. Tímto způsobem můžete minimalizovat výrobní chyby a zvýšit efektivitu svých výrobních procesů.

Spolehlivá dostupnost a krátké dodací lhůty

Pro uživatele v oblasti stavby a výroby forem je navíc důležité, aby byly dodací lhůty krátké a aby byla zajištěna dostupnost komponentů. Naše logistika Vám díky efektivním procesům a rozsáhlým skladovým kapacitám umožňuje realizovat Vaše projekty spolehlivě a v termínu. Díky kombinaci technické odbornosti, kvality výrobků a služeb je společnost Meusburger spolehlivým partnerem pro oblast stavby a výroby forem.

Využijte naši nabídku k optimalizaci Vaší výroby

Prohlédněte si naši širokou nabídku komponentů pro stavbu a výrobu forem a optimalizujte své konstrukce nástrojů pomocí produktů, které splňují i ty nejvyšší nároky. Využijte přesná technická řešení, která trvale zlepší Vaše výrobní procesy. Navštivte náš internetový obchod a objednejte ještě dnes – pro efektivní a kvalitní výrobu Vašich dílů.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.