Položek 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Podrobnosti

Popis produktu

  • Výrazné označení jednotlivých verzí bitů a jejich velikostí
  • Počet nástrojů: 51 ks + adaptér
  • Speciálně vyvinutá konstrukce pantů umožňuje nastavit box bitů do polohy v pravém úhlu (90°) a v plně otevřené poloze (180°). Uživateli to umožňuje lepší přehled a rychlejší přístup
  • Unašeč: Profil Pozidriv PZ, křížový profil PH, profil Tamper Resistant TORX®, profil s vnitřním šestihranem, plochý profil, vnitřní profil TORX®

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

V 31100/ 51/Set Sada bitů Jednotlivý obrázek produktu

V 31100/ 51/Set

Sada bitů

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.