Položek 1

ADP
Rozsah upnutí
l
b
h
ks
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Podrobnosti

Popis produktu

  • Upínání obrobků s kruhovým průřezem
  • Kompatibilní s HER 6210 a HER 6215
  • Upínací čelist volná / otočná
  • Maximální hmotnost obrobku při šířce upínaného obrobku 130 mm je 8 kg
  • Referenční otvor pro střed obrobku
  • Vzorec pro výpočet středu kružnice: X = (R x 1,1547) + 5

Materiál

  • Nerezová ocel, korozivzdorná, kalená, 52 +2 HRC

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

HER 6235/100 Prizmatický držák Jednotlivý obrázek produktu

HER 6235/100

Prizmatický držák

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.