Položek 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Pól
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Podrobnosti

Popis produktu

  • Opakovatelnost 5 μm
  • Maximální teplota: 130 °C

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 65241/ 8/37 Přesný koncový spínač, mechanický, 130 °C

E 65241/ 8/37

Přesný koncový spínač, mechanický, 130 °C

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.