Položek 4

ADP
Tvar
l2
A
d1
l1
d3
h3
E 6600/A1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
2000
3x0.5
M16 x 0.75
51
18.5
-
E 6600/A1/ 5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
5000
3x0.5
M16 x 0.75
51
18.5
-
E 6600/B1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
2000
3x0.5
M16 x 0.75
52
20
36
E 6600/B1/ 5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
5000
3x0.5
M16 x 0.75
52
20
36

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 70 °C
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.