Položek 1

ADP
d1
Pól
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 6500/16/3
M16 x 0.75
3
22
20.5
80
8
68
60
11.25

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 120 °C

Materiál

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / eloxovaný

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 6500/16/3 Koncový spínač vertikální s konektorem

E 6500/16/3

Koncový spínač vertikální s konektorem

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.