Položek 1

ADP
d1
Pól
l1
d3
E 6572/16/3
M16 x 0.75
3
41
18.5

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro rozvaděč pro koncové spínače E 6570

Materiál

  • Kontaktní plocha: Stříbro (Ag)

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 6572/16/3 Zaslepovací zástrčka, M16, 3-pólová

E 6572/16/3

Zaslepovací zástrčka, M16, 3-pólová

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.