Položek 3

ADP
d1
Pól
Tvar
Druh přípojky
l1
d3
h3
E 66045/16/3/A1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
L
70
18.5
-
E 66045/16/3/B1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
B1
L
40
20
34
E 66045/16/3/A1/S meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
S
70
18.5
-

Podrobnosti

Popis produktu

  • Časově úsporná montáž ve variantě se šroubovým připojením
  • Šestihranný klíč je obsažen v dodávce

Materiál

  • Kontaktní plocha: Stříbro (Ag)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.