Položek 1

ADP
d1
l1
A
d2
d3
l2
l3
l4
SW
E 6524 HT/ 6/46
M 6 x 0.75
46
2x0,14
4.3
2
2000
3.5
3.2
8

Podrobnosti

Popis produktu

  • Opakovatelnost 10 μm

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 6524 HT/ 6/46 Přesný koncový spínač, mechanický, 200 °C

E 6524 HT/ 6/46

Přesný koncový spínač, mechanický, 200 °C

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.