Položek 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Podrobnosti

Popis produktu

  • Včetně certifikát o kalibraci
  • E 6770 obsaženo v dodávce
  • E 6750/3,5/600: max. provozní teplota = 200 °C
  • E 6750/6,0: max. provozní teplota = 150 °C

Materiál

  • 1.4301
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.