Elkomponenter

Upptäck vårt breda sortiment av elkomponenter, inklusive industriella kontakter med många kombinationsmöjligheter och ett matchande sortiment av kablar. Dessutom har vi ett stort urval av induktiva givare och gränslägesbrytare samt magnetfälts-, temperatur- och trycksensorer i sortimentet. Med våra kompletterande tillbehör är dina verktyg, maskiner och anordningar optimalt utrustade för tillförlitlig produktion.

116 Produkt(er) hittades
116 Produkt(er) hittades
E 2700 Bussningsinsats med skruvanslutning
Bussningsinsats med skruvanslutning
9 Artikel
E 2702 Stiftinsats och skruvanslutning
Stiftinsats och skruvanslutning
9 Artikel
E 2710 Kontakthölje med två tvärbyglar
Kontakthölje med två tvärbyglar
4 Artikel
E 2711 Kontakthölje med två tvärbyglar
Kontakthölje med två tvärbyglar
7 Artikel
E 2712 Kontakthölje med längdbygel
Kontakthölje med längdbygel
8 Artikel
E 2713 Kontakthöljde med längdbygel
Kontakthöljde med längdbygel
10 Artikel
E 2714 Kontakthölje för tvärbygel med lock
Kontakthölje för tvärbygel med lock
4 Artikel
E 2715 Kontakthölje för tvärbygel med lock
Kontakthölje för tvärbygel med lock
4 Artikel
E 2716 Kontakthölje med längdbygel och lock
Kontakthölje med längdbygel och lock
8 Artikel
E 2717 Kontakthölje med längdbygel och lock
Kontakthölje med längdbygel och lock
8 Artikel
E 2744 Kåpa för kabelhus
Kåpa för kabelhus
2 Artikel
E 2720 Piphölje för tvärbygel
Piphölje för tvärbygel
4 Artikel
E 2722 Piphölje för längdbygel
Piphölje för längdbygel
8 Artikel
E 2730 Kabelhölje, lock med utskärning för montering
Kabelhölje, lock med utskärning för montering
18 Artikel
E 2732 Kabelhölje
Kabelhölje
8 Artikel
E 2735 Fäste för kabelhus
Fäste för kabelhus
7 Artikel
E 2740 Blindplugg för kontakthölje
Blindplugg för kontakthölje
3 Artikel
E 27405 Reduserare
Reduserare
2 Artikel
E 27421 Kabelförskruvning
Kabelförskruvning
6 Artikel
E 2750 Strömkabel
Strömkabel
2 Artikel
E 2751 Tempgivarkabel
Tempgivarkabel
2 Artikel
E 2752 Kombikabel med ström och givarkabel
Kombikabel med ström och givarkabel
8 Artikel
E 2765 Hållarplatta för kabel
Hållarplatta för kabel
7 Artikel
E 6500 Gränslägesbrytare vertikal med hankontakt
Gränslägesbrytare vertikal med hankontakt
1 Artikel
E 65005 Gränslägesbrytare vertikal med honkontakt
Gränslägesbrytare vertikal med honkontakt
1 Artikel
E 6502 Gränslägesbrytare vert. med hankontakt, induktiv
Gränslägesbrytare vert. med hankontakt, induktiv
1 Artikel
E 6504 Gränslägesbrytare vertikal upp till 240 °C
Gränslägesbrytare vertikal upp till 240 °C
1 Artikel
E 6505 Gränslägesbrytare horisontell med hankontakt
Gränslägesbrytare horisontell med hankontakt
1 Artikel
E 65025 Gränslägesbrytare vert. med honkontakt, induktiv
Gränslägesbrytare vert. med honkontakt, induktiv
1 Artikel
E 65055 Gränslägesbrytare horisontell med honkontakt
Gränslägesbrytare horisontell med honkontakt
1 Artikel
E 6507 Gränslägesbryt. horison. med hankontakt, induktiv
Gränslägesbryt. horison. med hankontakt, induktiv
1 Artikel
E 65075 Gränslägesbryt. horison. med honkontakt, induktiv
Gränslägesbryt. horison. med honkontakt, induktiv
1 Artikel
E 6509 Gränslägesbrytare horisontell upp till 240 °C
Gränslägesbrytare horisontell upp till 240 °C
1 Artikel
E 6571 Fördelningslåda för gränslägesbrytare, mekaniska
Fördelningslåda för gränslägesbrytare, mekaniska
2 Artikel
E 6572 Blindplugg, M16, 3-polig
Blindplugg, M16, 3-polig
1 Artikel
E 6585 Testlampa för givare
Testlampa för givare
2 Artikel
E 6512 Gränslägesbrytare kompakt
Gränslägesbrytare kompakt
1 Artikel
E 6515 Gränslägesbrytare kompakt, induktiv
Gränslägesbrytare kompakt, induktiv
1 Artikel
E 6524 Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 80 °C
Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 80 °C
2 Artikel
E 6524 HT Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 200°C
Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 200°C
1 Artikel
E 65241 Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 130 °C
Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 130 °C
1 Artikel
E 6525 Gränslägesbrytare med rulle
Gränslägesbrytare med rulle
3 Artikel
E 6526 Gränslägesbrytare nock
Gränslägesbrytare nock
3 Artikel
E 6540 Analog givare, induktiv
Analog givare, induktiv
2 Artikel
E 6541 Analog styrenhet
Analog styrenhet
1 Artikel
E 6550 Induktiv givare med kontakt
Induktiv givare med kontakt
2 Artikel
E 65505 Induktiv givare med kontakt, upp till 140 °C
Induktiv givare med kontakt, upp till 140 °C
1 Artikel
E 6551 Induktiv givare med kabel
Induktiv givare med kabel
1 Artikel
E 65511 Induktiv givare med kabel, upp till 140 °C
Induktiv givare med kabel, upp till 140 °C
2 Artikel
E 65512 Induktiv givare med kabel, upp till 150 °C
Induktiv givare med kabel, upp till 150 °C
1 Artikel
50 av 116 visas.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.